Codification du couvercle électronique (contrôleur)
Le tableau suivant détaille la codification du couvercle électronique (contrôleur).
FHX | Gamme FHX = MOVI-C® FIELD CONTROLLER |
25 | Catégorie de puissance du contrôleur 25 = standard 45 = advanced |
A | Version de communication |
– |
|
E | Type de communication E = EtherNet/IP™, Modbus TCP N = PROFINET IO |