MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced

O MOVI-C® FIELD CONTROLLER consiste em um controlador descentralizado (doravante denominado tampa de controle) e uma caixa de ligação com função de distribuidor de campo.

[1]

Indicações LED

[2]

Conector M12

[3]

Interruptor de corte em carga (opcional) com contato de retorno (fechamento triplo, cor: vermelho/preto)

[4]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[5]

Olhais de montagem

[6]

Prensa cabos M16

[7]

Prensa cabos M25

[8]

Plaqueta de identificação

[9]

Caixa de ligação

[10]

Controlador descentralizado (doravante denominado tampa de controle)