MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard / advanced
Un MOVI-C® FIELD CONTROLLER est composé d'un contrôleur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) et d'un boîtier de raccordement avec fonction répartiteur de bus.

[1] | Diodes d'affichage |
[2] | Connecteurs M12 |
[3] | Interrupteur sectionneur (optionnel) avec contact retour (dispose de place pour trois cadenas, couleur : rouge/noir) |
[4] | Vis pour raccordement à la terre |
[5] | Œillets de montage |
[6] | Presse-étoupes M16 |
[7] | Presse-étoupes M25 |
[8] | Plaque signalétique |
[9] | Boîtier de raccordement |
[10] | Contrôleur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) |