MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced
El MOVI-C® FIELD CONTROLLER está compuesto de un controlador descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) y de una caja de conexiones con función de distribuidor de campo.

[1] | Indicadores LED |
[2] | Conector enchufable M12 |
[3] | Seccionador de carga (opcional) con contacto de respuesta (con triple bloqueo, color: rojo/negro) |
[4] | Tornillos para la conexión PE |
[5] | Anillos de montaje |
[6] | Prensaestopas M16 |
[7] | Prensaestopas M25 |
[8] | Placa de características |
[9] | Caja de conexiones |
[10] | Controlador descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |