MOVISUITE®

Le paragraphe suivant décrit, à titre d'exemple, le traitement d'un message de défaut dans MOVISUITE®.

  1. Dans MOVISUITE®, ouvrir l'arborescence paramètres.
  2. Dans l'arborescence paramètres, sélectionner le nœud "État" [1].
    • Les messages de défaut actuels apparaissent dans le bloc "État de défaut" [3].
    • Pour plus d'informations concernant les causes de l'état "Pas prêt", voir le bloc "État de l'appareil" [2].

    [1]

    État

    [4]

    État de défaut du composant principal

    [2]

    Version de l'appareil

    [5]

    État de défaut du sous-composant

    [3]

    État de défaut