MOVISUITE®
El siguiente apartado muestra a modo de ejemplo la evaluación de un mensaje de fallo en MOVISUITE®:
- En MOVISUITE®, abra el árbol de parámetros.
- Seleccione en el árbol de parámetros el nodo "Estado" [1].
- Los mensajes de fallo actuales se encuentran en el grupo "Estado de fallo" [3].
- Encontrará más información sobre las causas del estado "No preparado" en el grupo "Estado de la unidad" [2].

[1] | Estado | [4] | Estado de fallo del componente principal |
[2] | Estado de la unidad | [5] | Estado de fallo del subcomponente |
[3] | Estado de fallo |
|
|