Irregularidade 23 Módulo de potência
Irregularidades: 23.4 (1704hex | 5892dec) Descrição: Irregularidade de hardware | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade em um componente do módulo de potência. | – Verificar se há curto-circuito/falha à terra na saída do conversor. – Reduzir a capacitância de linha na saída do conversor. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Foi detectada uma irregularidade na fonte chaveada. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. | |
Foi detectada uma irregularidade no driver do portão de um semicondutor de potência. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |