Défauts 23 Étage de puissance
Défaut : 23.4 (1704hex | 5892dec) Description : Défaut matériel | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut au niveau d'un composant matériel de l'étage de puissance | – Vérifier l'absence de court-circuit / court-circuit à la terre en sortie de variateur de vitesse. – Réduire la capacité de liaison en sortie de variateur. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut dans l'alimentation à découpage | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. | |
Défaut au niveau du pilote de passerelle d'un semi-conducteur de puissance | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |