Condições adicionais
A tabela a seguir mostra as condições adicionais que devem ser atendidas para poder usar a proteção térmica do motor sem um sensor de temperatura:
Categoria | Condições adicionais |
|---|---|
Tipo de refrigeração | autorrefrigerado |
Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
Classe de isolação da bobinagem | 155(F), 180(H) |
Altitude de instalação | < 1000 m |
A proteção térmica do motor sem sensor de temperatura não deve ser utilizada para motores com ventilação forçada ou motores sem ventilador ou sem ventilação.
No caso de acionamentos multimotores e de grupo, bem como motores não SEW, não é possível usar a proteção térmica do motor sem um sensor de temperatura.
Em motores com sensor de rotação, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de um sensor térmico.