Descrição da função
Com o MOVIMOT® flexible, os freios só podem ser controlados através dos seguintes opcionais:
Tipo de freio (tensão nominal) | Opcional necessário |
|---|---|
Freios 24 CC | Opcional /BES O sistema de controle do freio de 24 V está instalado na caixa de ligação. |
Freios CA 100 – 525 V | Opcional /B O sistema de controle do freio HV está instalado na tampa de controle. |
Não é possível controlar usando outros retificadores de freio ou sistemas de controles do freio.
Se ambos os sistemas de controles do freio estiverem integrados na unidade, apenas o opcional /BES estará ativo. O sistema de controle do freio HV /B não tem função neste caso.