Description des fonctions
Le pilotage des freins sur le MOVIMOT® flexible est possible uniquement via les options suivantes.
Type de frein (tension nominale) | Option requise |
|---|---|
Freins DC 24 V | Option /BES La commande de frein 24 V est intégrée dans le boîtier de raccordement. |
Freins AC 100 – 525 V | Option /B La commande de frein HT est intégrée dans le couvercle électronique. |
Un pilotage via d'autres redresseurs ou commandes de frein n'est pas possible.
Si les deux commandes de frein sont intégrées dans l'appareil, seule l'option /BES est active. La commande de frein HT /B n'a aucune fonction dans ce cas.