Módulo de energia TSM
O módulo de energia TSM é a única memória do conversor de frequência descentralizado. Portanto, todos os dados e configurações são armazenados neste módulo de energia. Os dados e configurações que foram carregados na unidade no momento da entrega (estado de fornecimento ou a parametrização opcional específica do cliente /P "parâmetros de fábrica") também são armazenados no módulo de energia.
Não é possível ver externamente quais configurações estão armazenadas no módulo de energia.
Se precisar substituir uma unidade, será possível colocar o sistema novamente em operação em um tempo muito curto, sem ferramentas adicionais, simplesmente reconectando o módulo de energia TSM.
Dois cliques distintos devem ser ouvidos ao inserir o módulo de energia TSM. O módulo de energia TSM só está conectado e travado corretamente quando os dois cliques são ouvidos claramente.
Módulo de energia TSM | ||
|---|---|---|
Cor da carcaça | Preto | Cinza |
Código | 28242882 | 28285271 |
Descrição | Módulo de energia
| Módulo de energia
|
Tipos de motor |
|
|
Para mais informações, ver capítulo "Colocação em operação" > Tabelas detalhadas de seleção do motor para colocação em operação através da chave DIP S3. | ||
Em unidades com funcionamento seguro, o módulo de energia também serve como armazenamento de chaves. Em unidades com funcionamento seguro, usar apenas o módulo de energia preto.
Se você encomendar uma unidade com o opcional /P "Parâmetros de fábrica", a SEW-EURODRIVE irá salvar o conjunto de dados solicitado no módulo de energia TSM fornecido. No entanto, você não pode ver o opcional “Parâmetros de fábrica” na parte externa do módulo de energia TSM. Prestar atenção especial a essa informação ao substituir unidades.