Module mémoire TSM
Le module mémoire TSM est la seule mémoire du variateur de vitesse décentralisé. Pour cette raison, toutes les données et tous les réglages sont enregistrés sur le module mémoire. Les données et réglages, chargés sur l'appareil lors de la livraison (état de livraison ou également paramétrage optionnel individuel du client /P "Paramètres définis d'usine"), sont enregistrés sur le module mémoire.
De l'extérieur, il n'est pas possible de savoir quels réglages sont enregistrés sur le module mémoire.
Si un appareil doit être remplacé, l'installation pourra ensuite être remise en service rapidement, sans nécessiter de ressource supplémentaire, en insérant simplement le module mémoire TSM.
Lors de l'enfichage du module mémoire, veiller à ce que deux clics distincts du module mémoire TSM soient audibles. Le module mémoire TSM est correctement enfiché et verrouillé uniquement si les deux clics sont audibles.
Module mémoire TSM | ||
|---|---|---|
Couleur du boîtier | Noir | Gris |
Référence | 28242882 | 28285271 |
Description | Module mémoire
| Module mémoire
|
Types de moteur |
|
|
Pour plus d'informations, voir le chapitre "Mise en service" > Tableaux de sélection de moteurs détaillés pour la mise en service via les interrupteurs DIP S3. | ||
En cas d'utilisation d'appareil avec éléments de sécurité fonctionnelle, le module mémoire sert également de clé de sécurité. Pour les appareils avec éléments de sécurité fonctionnelle, utiliser uniquement le module mémoire noir.
Si un client commande un appareil avec l'option /P "Paramètres définis d'usine", SEW-EURODRIVE enregistre le jeu de données commandé sur le module mémoire TSM livré. À l'extérieur du module mémoire TSM, il n'est cependant pas possible de reconnaître l'option "Paramètres définis d'usine". Tenir compte de cette remarque, en particulier pour l'échange d'appareil.