Função do componente de segurança STO
A tabela seguinte mostra os dados técnicos da função do componente de segurança STO.
As entradas digitais seguras F_STO_P1 e F_STO_P2 correspondem ao tipo 3 conforme IEC 61131‑2.
O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é F_STO_M (contatar no borne X9:11).
| Borne | Dados técnicos | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X9 |
| |||
Dados elétricos das entradas digitais seguras F_STO_P1, F_STO_P2 |
| mínimo | típico | máximo | |
Faixa da tensão de entrada | X9:1 e X9:3 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC | |
Capacidade de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacidade de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potência em 24 VCC: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
TotalCada unidade de acionamento necessita sempre de um consumo de potência de 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | – | |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| – | – | 5 VCC | |
corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 1 mA | |
Comprimento máximo do cabo |
| 100 m | |||