Introdução

A função do componente de segurança SS1-r monitora a extensão do atraso do motor dentro dos limites especificados. Se a rotação do motor cair abaixo de um valor máximo especificado, a função do componente de segurança STO é ativada. Se a rotação limite for excedida, a função do componente de segurança STO é ativada sem a desaceleração da atuação do freio.

Se a função do componente de segurança SS1-r estiver ativada, o atraso de monitoramento (8706.9) parametrizado é inicialmente ativo. Durante o atraso de monitoramento, a velocidade máxima (8707.1) parametrizada é monitorada. Em seguida, a monitoração da rampa de velocidade parametrizada é iniciada.

Se o parâmetro Monitoramento da rampa for parametrizado para "linear", quando a função do componente de segurança SS1-r tiver sido ativada, a monitoração da rampa de velocidade linear é iniciada na velocidade real atualmente detectada. A velocidade final da rampa de velocidade é a velocidade mínima parametrizada.

Se o parâmetro Monitoramento da rampa for parametrizado para "Limite de retrocessos", depois que a função do componente de segurança SS1-r tiver sido ativada, a monitoração da rampa com limite de retrocessos começa na soma da velocidade real registrada atualmente mais a velocidade de deslocamento configurada. A velocidade final da rampa de velocidade é a velocidade mínima parametrizada ou, se for maior, a velocidade de offset parametrizada.

Se a velocidade limite da rampa de velocidade atingir a velocidade final, o estado final parametrizado (função do componente de segurança SLI) é ativado.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB13 Parada da aplicação será ativada no conversor quando a função do componente de segurança tiver sido ativada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", o conversor não será controlado.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo com limitação", a rampa de parada do conversor é limitada aos seguintes valores:

  • Valor mínimo do atraso SSx
  • Valor máximo do tempo de retrocesso parametrizado