Introduction
La sous-fonction de sécurité SS1-r surveille la plage de décélération du moteur dans les limites définies. Si la vitesse moteur est inférieure à une valeur limite prédéfinie, la sous-fonction de sécurité d'entraînement STO est activée. Si la vitesse limite est dépassée, la sous-fonction de sécurité d'entraînement STO est activée dans la temporisation de la retombée du frein.
Si la sous-fonction de sécurité SS1-r est activée, c'est d'abord la Temporisation de surveillance (8706.9) paramétrée qui est activée. Pendant la temporisation de surveillance, la Vitesse maximale (8707.1) paramétrée est surveillée. Ensuite, la surveillance de la rampe de vitesse paramétrée commence.
Si le paramètre Surveillance de rampe est réglé sur "Linéaire", la surveillance de la rampe de vitesse linéaire à la vitesse réelle enregistrée actuellement commence à l'activation de la sous-fonction de sécurité SS1-r. La vitesse finale de la rampe de vitesse est la vitesse minimale paramétrée.
Si le paramètre Surveillance de rampe est réglé sur "Courbe en S", la surveillance de la rampe de vitesse sans à-coups, à une vitesse égale à la somme de la vitesse réelle enregistrée actuellement et de la vitesse offset paramétrée, commence après l'activation de la sous-fonction de sécurité SS1-r. La vitesse finale de la rampe de vitesse est soit la vitesse minimale paramétrée, soit, si elle est supérieure, la vitesse d'offset paramétrée.
Lorsque la vitesse limite de la rampe de vitesse atteint la vitesse finale, l'état final paramétré (sous-fonctions de sécurité STO) est activé.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif", la fonction d'entraînement FCB 13 Arrêt application est activée dans le variateur de vitesse avec l'activation de la sous-fonction de sécurité.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Inactif", le variateur n'est pas piloté.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif avec limitation", la rampe d'arrêt du variateur de vitesse est limitée aux valeurs suivantes.
- Valeur minimale de la décélération SSx
- Valeur maximale du temps de phase paramétré