| Conversor de frequência descentralizado MOVI-C® (tampa de controle) |
Descrição | Conversor de frequência descentralizado para montagem em:
- MOVIGEAR® performance
- MOVIMOT® advanced
- MOVIMOT® performance
- MOVIMOT® flexible
|
Corrente nominal de saída | 
| - Tamanho 1 sem aletas de refrigeração:
- 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A
|

| - Tamanho 1 com aletas de refrigeração:
- 4.0 A, 5.5 A
|

| - Tamanho 2 sem ventilador:
- 7.0 A, 7.5 A
|

| - Tamanho 2 com ventilador:
- 12.5 A, 16.0 A
|
Capacidade de sobrecarga | Até 300% |
Variantes de comunicação | - DBC – Direct Binary Communication (Comunicação direta digital)
- DAC – Direct AS-Interface Communication (Comunicação direta AS-Interface)
- DFC – Direct Fieldbus Communication
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402) - DSI – Direct System Bus Control
(EtherCAT®, SBusPLUS)
|
Opcionais | - Sistema de controle do freio integrado (100 – 525 V CA)
- Comunicação segura integrada CSB51A/CSL51A/CSS51A (STO, SS1c, ....)
- Módulo de software MOVIKIT® Drive
|