Variateur de vitesse décentralisé MOVI-C®

Variateur de vitesse décentralisé MOVI-C® (couvercle électronique)

Description

Variateur de vitesse décentralisé pour le montage sur

  • MOVIGEAR® performance
  • MOVIMOT® advanced
  • MOVIMOT® performance
  • MOVIMOT® flexible

Courant nominal de sortie

  • Taille 1 sans ailettes de refroidissement :
  • 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A

  • Taille 1 avec ailettes de refroidissement :
  • 4.0 A, 5.5 A

  • Taille 2 sans ventilateur :
  • 7.0 A, 7.5 A

  • Taille 2 avec ventilateur :
  • 12.5 A, 16.0 A

Capacité de surcharge

Jusqu'à 300 %

Variantes de communication

  • DBC – Direct Binary Communication
  • DAC – Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
    (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402)
  • DSI – Direct System Bus Control
    (EtherCAT®, SBusPLUS)

Options

  • Commande de frein intégrée (AC 100 V à AC 525 V)
  • Communication de sécurité intégrée CSB51A / CSL51A / CSS51A (STO, SS1c, ...)
  • Modules logiciels MOVIKIT® Drive