Ativação da função

ATENÇÃO

Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
- Não utilizar a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01" em sistemas de elevação ou aplicações com cargas potencialmente em queda.
- Bloquear a função da seguinte maneira:
- Bloquear a função com o parâmetro Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 – Liberação = "0" (caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída).
Com a função "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01", é possível liberar o freio/desativar DynaStop® através de um sinal de controle (entrada digital ou bit de dados do processo) quando o estágio de saída está desativado. Isso permite, por exemplo, mover cargas livremente em um transportador horizontal.
Primeiro, realizar as seguintes configurações:
- Liberação da função:
Ativar a função com o parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio dos estágios de saída > "Liberar freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação" = "1" [1]. - Configuração do sinal de controle:
- Controle através da entrada digital
Atribuir uma entrada digital com a função "No bloqueio do estágio de saída Liberar freio/Desativar DynaStop®" [2]. - Controle através do bit de dados do processo (não disponível em versões DBC)
Usar o bit de controle "Abrir freio" da palavra de comando MOVIKIT® para Liberar o freio/Desativar a DynaStop® no FCB01.
Outras informações encontram-se na respectiva documentação do MOVIKIT®.