Redução a depender da temperatura ambiente
A figura abaixo mostra a redução IN Motor dependendo da temperatura ambiente:

[1] | 3% IN por K com 40 °C até 60 °C |
[2] | 2.5% IN por K com 35 °C até 60 °C Somente para MOVIMOT® flexible com a tampa de controle 5.5 A e opcional /B (sistema de controle do freio) |
[3] | 3% IN por K com 35 °C até 60 °C Somente no MOVIMOT® flexible com tampa de controle 9.5 A e tensão nominal de rede URede > 3 x 400 VCA |