Déclassement en fonction de la température ambiante

L'illustration suivante montre la réduction IN Moteur en fonction de la température ambiante.

[1]

3 % IN par K entre 40 °C et 60 °C

[2]

2.5 % IN par K entre 35 °C et 60 °C

Uniquement pour MOVIMOT® flexible avec le couvercle électronique 5.5 A et l'option /B (commande de frein)

[3]

3 % IN par K entre 35 °C et 60 °C

Uniquement pour MOVIMOT® flexible avec le couvercle électronique 9.5 A et la tension nominale réseau Uréseau > 3 x AC 400 V