Montar a tampa de controle
Montar a tampa de controle da seguinte maneira:
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Quando a tampa de controle for removida da caixa de ligação, proteger a tampa de controle e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
- Utilizar tampa de controle adequada para o tamanho.
- Colocar a tampa de controle na caixa de ligação. Certificar-se de não inclinar a tampa de controle.
- Exemplo da versão MMF1..:
- Aparafusar a tampa de controle com 4 parafusos na caixa de ligação. Apertar os parafusos gradualmente em sequência cruzada.
- Torque de aperto para tampa de controle do tamanho 1: 6.0 Nm
- Torque de aperto para tampa de controle do tamanho 2: 9.5 Nm

Montar a tampa de controle tamanho 2 da mesma maneira.