Montage du couvercle électronique
Monter le couvercle électronique comme suit.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Lorsque le couvercle électronique est retiré du boîtier de raccordement, protéger le couvercle et le boîtier de raccordement de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
- N'utiliser que des couvercles électroniques adaptés à la taille.
- Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement. Veiller à ne pas déformer le couvercle électronique.
- Exemple : exécution MMF1..
- Fixer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement à l'aide de quatre vis. Serrer les vis progressivement en croix.
- Couple de serrage pour couvercle électronique de taille 1 : 6.0 Nm
- Couple de serrage pour couvercle électronique de taille 2 : 9.5 Nm

Monter également le couvercle électronique de taille 2.