Série moteur DR2C., 3000 min-1

Série moteur DR2S., 3000 min-1

Interrupteur DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

0

1

1

1

Protection moteur

Type de sonde de température

Interrupteur DIP S3

S3/5

S3/6

Pas de sonde de température

0

0

PK (Pt1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.

Moteur

Couvercle électronique

Interrupteur DIP S3

Type moteur

Frein

Codification

Courant nominal de sortie

Mode de branchement

Affectation moteur en fonction de la puissance variateur

Type / Tension nominale

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Puissance moteur

DR2C71MSA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0025

2.5 A

0

1

0032

3.2 A

0

0

0

Adaptée

1

0040

4.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE05/230 V

 

1

 

1

0055

5.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0070

7.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

DR2C71MA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE1/230 V

 

0

 

0032

3.2 A

0

1

0040

4.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0055

5.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE05/230 V

 

1

 

1

0070

7.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0095

9.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

DR2C80MKA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE1/230 V

 

1

 

1

0125

12.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0160

16.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

DR2C80MA4Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE2/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BE1/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

DR2C90SA6Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Adaptée

BE2/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

DR2C90LA6Les paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0600.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BE2/230 V

 

1

 

1

0160

16.0 A

0

0

0

Adaptée

1

 

La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console opérateur locale CBG21A.