电机系列DR2C..,3000 min-1
电机系列DR2S..,3000 min-1 | |||
|---|---|---|---|
DIP开关S3 | |||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
0 | 1 | 1 | 1 |
电机保护 | ||
|---|---|---|
温度传感器类型 | DIP开关S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
无温度传感器 | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。
电机 | 电子设备盖板 | DIP开关S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 制动器 | 型号描述 | 额定输出电流 | 连接方式 | 相对于变频器功率的电机分配 | ||||
类型/额定电压 | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | 电机功率 | ||||
DR2C71MSA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE1/230 V
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
DR2C71MA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE1/230 V
| 0
| 0032 | 3.2 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
DR2C80MKA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE2/230 V
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
DR2C80MA4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE2/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90SA6电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90LA6电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。 | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
| 无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21A启动电机。 | |
|
|