Entrées digitales de sécurité
Entrées digitales de sécurité F-DI00 à F-DI03 | |
|---|---|
Propriétés | Entrée DC 24 V selon EN 61131-2, type 3 |
Niveau de signal |
|
Potentiel de référence | GND |
Courant d'entrée | ≤ 15 mA |
Résistance d'entrée | ≤ 4 kΩ à DC 24 V |
Durée de filtrage d'entrée | 4 ms – 250 ms |
Longueur de liaison admissible | 30 m |
Temps de réaction au défaut en cas de raccordement unipolaire | Pas supérieur au temps de réaction hors défaut |
Pente du signal d'entrée | > 120 V/s |
Capacité d'entrée | < 500 pF |
Protection contre l'inversion des pôles | jusqu'à DC 30 V |