安全数字量输入端F-DI00 ~ F-DI03
特性
DC 24 V输入端,符合EN 61131-2标准,类型3
信号电平
参考地
GND
输入电流
≤ 15mA
输入端电阻
DC 24 V时,≤ 4 kΩ
输入滤波时间可参数化
4 ms – 250 ms
允许的导线长度
30 m
单极连接时的故障反应时间
不得大于正常状况下的反应时间
输入端信号的边缘陡度
> 120 V/s
输入端电容
< 500 pF
防极性颠倒保护
最高DC 30 V