Description du logo FS
Le logo FS présent sur la plaque signalétique dépend des combinaisons respectives d'éléments de sécurité.
Les variantes suivantes de logo FS sont possibles.
| Appareil avec raccordement STO via bornes ou connecteur |
| Appareil avec communication de sécurité pour l'activation de STO via l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSL51A |
| Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSS51A |
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.