Fonctionnement 4Q pour moteurs avec frein mécanique
- En fonctionnement 4Q, la bobine de frein fait office de résistance de freinage.
- La tension du frein est générée automatiquement en interne par l'appareil ; elle n'est donc pas tributaire de l'alimentation réseau.
- Si la capacité de charge en mode générateur n'est pas suffisante pour l'application, suivre les instructions du chapitre Fonctionnement 4Q avec frein intégré et résistance de freinage externe.
- La bobine de frein peut être utilisée lorsque les conditions sont définies, voir le chapitre Commandes de frein.
Le schéma suivant montre la capacité de charge des bobines de frein des
moteurs DR.. .

Le schéma suivant montre la capacité de charge des bobines de frein des
moteurs CM3C.. .

[J] | Énergie admissible maximale par cycle de freinage |
[c/h] | Cycles de freinage par heure |