Exemple de plaque signalétique du module mémoire TSM
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique du module mémoire débrochable.

[1] | Référence du module mémoire débrochable |
[2] | Code Data Matrix avec référence, numéro de série et versions uniques du module mémoire |
[3] | ID de clé de sécurité unique pour les exécutions avec carte de sécurité optionnelle |
[4] | Code Data Matrix avec clé de sécurité unique pour les exécutions avec carte de sécurité optionnelle |
[5] | Version des données moteur pour la mise en service des interrupteurs DIP (S3) (disponible uniquement pour MOVIMOT® flexible) |
Les caractéristiques techniques du module mémoire figurent au chapitre Module mémoire TSM.