Section de câble 4.0 mm2

Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

28114434

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

Extrémité libre

CE / UL :

28129334

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert

CE / UL :

28114418

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert

CE / UL :

28114450

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

4.0 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

Extrémité libre