Câbles de raccordement 1.5 mm2

Le tableau suivant montre les câbles de raccordement disponibles.

Câble de raccordement

Conformité / Tension de fonctionnement

Bobine de câble / Type de pose

Type de câble / Caractéristiques

Section de câble / Référence

Raccordement moteur sans MOVILINK® DDI

Extrémité de câble libre (non confectionnée)

CE / UL :

AC 500 V

100 m

200 m

LEONI LEHC®

005272

Sans halogène

1.5 mm2

19150067