Montage de l'exécution MMF31 sur la tôle de montage M01

Procéder au montage de l'appareil sur la tôle de montage M01 selon le schéma suivant.

[1]

Tôle de montage M01 (acier inoxydable)

(livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28266129,
fourniture : 2 entretoises, 4 vis H M6 x 20,
en acier inoxydable, couple : 3.3 Nm)

[2]

Vis H 4 x M6