Montage de l'exécution MMF1. sur la tôle de montage M01
Procéder au montage de l'appareil sur la tôle de montage M01 selon le schéma suivant.

[1] | Tôle de montage M01 (acier inoxydable) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28266129, |
[2] | Vis H 4 x M6 |