Section de câble 1.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE / UL : 28123905

LEONI LEHC® 005775

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle

CE / UL :

28123859

LEONI LEHC® 005769

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle

CE / UL :

28124332

LEONI LEHC® 005769

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre

CE / UL :

28124367

LEONI LEHC® 005775

Variable

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

Extrémité libre