Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| M23, ohne Codier-Ring, female | ||||
CE/UL: 28124332 | LEONI LEHC® 005769 | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||
CE/UL: 28124367 | LEONI LEHC® 005775 | variabel
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23, ohne Codier-Ring, male |
| offen | ||||

