Raccordement des câbles sans connecteur

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

Type de pose du câble

Références

28123336, 28123344

28123395, 28123409

Description des raccordements

Câble sans connecteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Sans frein

Frein à trois
conducteurs AC 100 – 525 V

Frein à deux
conducteurs DC 24 V

(p. ex. frein BE / BZ)

(p. ex. frein BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Signal

Description

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

Raccordement moteur, phase U

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

Raccordement moteur, phase V

Noir
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

Raccordement moteur, phase W

Vert/jaune
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PE

Raccordement conducteur de protection

Violet
Câble coaxial

-

DDI

Raccordement MOVILINK® DDI

Jaune
1.0 mm2

A

Frein A

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein-

Orange
1.0 mm2

B

Frein B

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15 (bleu)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Rose
1.0 mm2

C

Frein C

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13 (rouge)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Violet
1.0 mm2

D

Frein D

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Frein+