HELUKABEL®
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110978, 28110943 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
| – | – | Sortie auxiliaire DC 24 VNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur. | 24V_OUT | 1 | ||||
Blanc 0.5 mm2 | – | Non confectionné | Raccordement F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
| – | – | Potentiel de référence 0V24 | 0V24_OUT | 3 | ||||
Brun 0.5 mm2 | – | Non confectionné | Raccordement F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Vert 0.5 mm2 | – | Non confectionné | Raccordement F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||