Caractéristiques techniques

Kit d'adaptation

Résistance de freinage

 

BW100-001/K‑1.5/M2C

BW100-001/K‑1.5/M4C

BW100-002/K‑1.5/M2C

BW100-002/K‑1.5/M4C

Référence résistance de freinage

18272886

18272894

18272908

18272916

Référence câble de raccordement avec connecteur pour X2304

 

28306031

28306066

28306058

28306058

Puissance crête de freinage PN

kW

9.4

9.4

Homologation

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.1

0.2

50 % ED

kW

0.15

0.3

25 % ED

kW

0.3

0.6

12 % ED

kW

0.5

1.0

6 % ED

kW

0.9

1.8

Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse.

Valeur de résistance RBW

Ω

100

100

Courant de déclenchement IF

A

1.0

1.4

Type de construction

 

Résistance plate

Raccordements de puissance

 

Câbles de raccordement

Raccordement PE

 

Câbles de raccordement

Indice de protection

 

IP65

Température ambiante ϑamb

°C

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K
jusqu'à 60 °C max.

Masse

kg

1.1

Dimensions l x H x P

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

Longueur de liaison environ

m

1.5 pour résistance de freinage sans connecteur

0.145 pour résistance de freinage avec connecteur