BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61
Résistance de freinage | BW100-005 / K1.5 | BW150-003/K‑1.5 | BW047-004/K‑0.61 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Référence résistance de freinage | 08282862 | 08282927 | 28179145 | ||
Référence résistance de freinage | 28176448 | 28176421 | – | ||
Puissance crête de freinage PN | kW | 9.4 | 6.3 | 20 | |
Homologation |
| CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
50 % ED | kW | 0.3 | 0.15 | 0.5 | |
25 % ED | kW | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
12 % ED | kW | 1.0 | 0.5 | 1.9 | |
6 % ED | kW | 1.8 | 0.9 | 3.0 | |
Tenir compte de la limite de puissance en mode générateur du variateur de vitesse. | |||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 100 | 150 | 47 | |
Courant de déclenchement IF | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
Type de construction |
| Résistance plate | |||
Raccordements de puissance |
| Câbles de raccordement | |||
Raccordement PE |
| Câbles de raccordement | |||
Indice de protection |
| IP65 | |||
Température ambiante ϑamb | °C
| -25 – 40 | |||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K | |||||
Masse | kg | 0.91 | 0.65 | 1.1 | |
Cotes l x H x P | mm | 251 x 80 x 15 | 145 x 80 x 15 | 216 x 80 x 30 | |
Longueur de câble env. | m | 1.5 | 1.5 | 0.61 (totale) 0.26 (avec gaine) 0.36 (sans manteau) | |
Grille de protection associée |
| BS-005 Réf. : 0813152X | – | ||
Tôle de montage affectée |
| M31 Réf. : 28296699 | – | M32 Réf. : 28307313 | |