Codification de l'unité de raccordement
Le tableau suivant détaille la codification de l'unité de raccordement.
CU | Gamme CU = Unité de raccordement |
I | Exécution matérielle I = Pour MOVIMOT® flexible MMF1. C = Pour MOVIMOT® flexible MMF3. |
1 | Dimensions du flasque selon taille du couvercle électronique 1 = Adapté pour couvercle électronique de taille 1 avec ou sans ailettes de refroidissement 2 = Adapté pour couvercle électronique de taille 2 avec ou sans ventilateur |
H | Configuration de raccordement du bus de terrain S = Standard H = Hybride |
– | |
DFC | Variante de communication DBC = Direct Binary Communication DAC = Direct AS-Interface Communication DFC = Direct Fieldbus Communication DSI = Direct Systembus Installation |
– | |
5 | Tension de raccordement 5 = AC 500 V |
D | Variante CEM D = Filtre CEM catégorie C3 (EN 61800-3) |
3 | Mode de raccordement 3 = Triphasé |
– | |
C | Version |
/ |
|
CO | Option DI = Esclave MOVILINK® DDI intégré (pour moteurs sans interface digitale) CO = Interface MOVILINK® DDI via câble coaxial (pour moteurs avec interface digitale) DSP = Fonction de ralentissement électrodynamique DynaStop® |