Fallo 21 Integración digital de motor 1
Fallo: 21.1 (1501hex | 5377dec) Descripción: Fallo de comunicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En la interfaz de la integración digital de motor se ha detectado un fallo de comunicación. | Compruebe el cableado. | |
Fallo: 21.2 (1502hex | 5378dec) Descripción: Esclavo necesario | ||
|---|---|---|
| Reacción: Integración digital de motor | |
Causa | Medida | |
La unidad se ha puesto en marcha con un accionamiento con integración digital de motor, pero no hay conectado ningún accionamiento con integración digital de motor. | – Comprobar la conexión de la integración digital de motor. – Ejecutar de nuevo la puesta en marcha. | |
Fallo: 21.3 (1503hex | 5379dec) Descripción: Accionamiento incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El accionamiento conectado no coincide con el accionamiento puesto en marcha. | – Conectar un accionamiento adecuado. – Ejecutar de nuevo la puesta en marcha. | |
Fallo: 21.4 (1504hex | 5380dec) Descripción: Etiqueta no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El accionamiento conectado contiene datos no válidos. | Sustituir el accionamiento. | |
Fallo: 21.5 (1505hex | 5381dec) Descripción: Esclavo incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los estados del firmware de los esclavos utilizados no son compatibles entre sí. | Actualice el variador y/o el esclavo. | |
Fallo: 21.6 (1506hex | 5382dec) Descripción: Sobrecarga/cortocircuito en la interfaz | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el cableado del esclavo de la integración digital de motor. | Compruebe el cableado del esclavo. | |
La tensión del esclavo de la Integración digital de motor es demasiado baja. | Compruebe la longitud de cable permitida. | |
Fallo: 21.7 (1507hex | 5383dec) Descripción: Demanda de corriente del esclavo elevada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El consumo de corriente del esclavo es demasiado alto. | Usar un esclavo con menor consumo de corriente. | |
Fallo: 21.8 (1508hex | 5384dec) Descripción: Fallo de parámetro | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el procesamiento de los datos del esclavo de integración digital del motor. | Repetir el proceso en el estado de configuración. | |
El accionamiento conectado contiene datos no válidos. | Sustituir el accionamiento. | |
Fallo: 21.9 (1509hex | 5385dec) Descripción: Conexión en caliente no autorizada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el accionamiento estaba habilitado. | – Activar el estado de configuración del variador, p. ej., bloqueando la etapa de salida. – Apagar y encender de nuevo el variador. – Desconectar la tensión del esclavo. | |
Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el variador estaba en modo standby sin desconectar la alimentación del encoder en el funcionamiento standby. | – Desconectar la alimentación del encoder en modo standby. – Desconectar la tensión del esclavo. | |
Fallo: 21.10 (150Ahex | 5386dec) Descripción: Configuración del tipo de conexión errónea | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se puede determinar el tipo de conexión del accionamiento conectado. | Ajustar correctamente el tipo de conexión en el accionamiento. | |
Fallo: 21.11 (150Bhex | 5387dec) Descripción: Subesclavo inadmisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La unidad no se puede operar con un subesclavo conectado mediante la integración digital de motor. | Conectar otro subesclavo. | |
Fallo: 21.12 (150Chex | 5388dec) Descripción: Esclavo/Subesclavo no accesible – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Un esclavo/subesclavo de la integración digital de motor está en Device Update Manager. | – Actualizar el firmware del esclavo/subesclavo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 21.13 (150Dhex | 5389dec) Descripción: Esclavo/Subesclavo no accesible – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso | |
Causa | Medida | |
Un esclavo/subesclavo de la integración digital de motor está en Device Update Manager. | – Actualizar el firmware del esclavo/subesclavo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 21.14 (150Ehex | 5390dec) Descripción: Falta puesta en marcha del control del freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se ha puesto en marcha el control de freno. | Poner en marcha el control de freno o conectar otro accionamiento. | |
Fallo: 21.15 (150Fhex | 5391dec) Descripción: Medición de la temperatura del motor no disponible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El accionamiento no tiene medición de la temperatura del motor. | – Desactivar la evaluación de temperatura. o – Conectar otro accionamiento. | |
Fallo: 21.20 (1514hex | 5396dec) Descripción: Esclavo – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo crítico. | Observar el mensaje de fallo del subesclavo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 21.21 (1515hex | 5397dec) Descripción: Esclavo – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo. | Observar el mensaje de fallo del subesclavo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 21.22 (1516hex | 5398dec) Descripción: Esclavo – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la integración digital de motor ha emitido un aviso. | Observar el aviso del subesclavo. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |