LED "F-ERR"
AVISO

El estado "Secuencia de parpadeo" significa que los dos LED del módulo parpadean alternativamente en amarillo o verde. El color del LED se asigna alternativamente a los LEDs, por ejemplo, el LED "F-RUN" parpadea en verde, el LED "F-ERR" parpadea en amarillo y viceversa.
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "F-ERR":
LED | Significado |
|---|---|
Secuencia de parpadeo | Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves |
Rojo Encendido | Fallo crítico, no confirmable |
Rojo Parpadea (0.5 Hz) |
|
Amarillo Parpadea (2 Hz) |
|
Amarillo Encendido | Aviso: Fallo de conexión unidad básica |
Verde Parpadea (0.5 Hz) | Fallo en el estado de funcionamiento "Parametrización":
|
Verde Encendido | funcionamiento sin fallos |
Off | Unidad desconectada |