Entradas binarias seguras (F-DI..)
El procesamiento de señales de las salidas binarias seguras se lleva a cabo en 2 canales dentro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. Las salidas binarias seguras son adecuadas para aplicaciones hasta SIL 3 conforme a EN 61508 y el Performance Level e conforme a EN ISO 13849-1. Los siguientes sensores externos y su cableado deben corresponder a la clase de seguridad requerida en cada caso.
- Sensores que conmutan o desactivan la alimentación de sensor F-SSx con pulso activado en una salida binaria segura (F-DIx). El comportamiento temporal del funcionamiento por pulsos no debe estar influido por el sensor.
- Sensores electrónicos o aparatos de evaluación que generan de forma independiente impulsos de prueba (impulsos de conexión y desconexión) en las señales de entrada, cuya duración es < 1 ms.
- Cualquier fuente de señal que genere una señal de entrada de CC según las especificaciones de F-DIx.
Tenga en cuenta para ello los esquemas de conexión del capítulo "Instalación eléctrica" > "Ejemplos de conexión de entradas binarias seguras (F-DI..) ". Según el tipo de sensor se limitan las variantes de conexión posibles. Tenga en cuenta también el capítulo Requisitos para sensores externos, así como las normativas de instalación generales.
Los posibles rebotes de contactos y averías pueden filtrarse a través de un filtro de entrada parametrizable. Los procesos de rebote y averías que son más cortos que el tiempo de filtrado establecido son eliminados de la señal.
Las entradas que no se usan no deberán conectarse. Una entrada abierta se evalúa siempre como señal "0". El estado de seguridad de las entradas binarias seguras es la salida de "0 lógico" en los valores de proceso correspondientes.
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A evalúa las entradas binarias seguras del siguiente modo.
Tipo de conexión de 1 canal (contacto normalmente cerrado):
Nivel lógico de borna de entrada F-DI. | Valor de proceso F-DI. |
|---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
Tipo de conexión de 2 canales equivalente (contacto normalmente cerrado/contacto normalmente cerrado):
Nivel lógico de borna de entrada F‑DI. | Nivel lógico de borna de entrada F‑DI. + 1 | Valor de proceso F‑DI. |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
Tipo de conexión de 2 canales antivalente (contacto normalmente cerrado/contacto normalmente abierto):
Nivel lógico de borna de entrada F‑DI. | Nivel lógico de borna de entrada F‑DI. + 1 | Valor de proceso F‑DI. |
|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
En la evaluación por pares, las 2 entradas binarias seguras F-DI. se agrupan en un par de entrada que actúa sobre un valor de proceso común.
La asignación se realiza según la tabla siguiente.
Borna de entrada | Par de entrada | Valor de proceso asignado |
|---|---|---|
F-DI0 | F-DI0/1
| F-DI0
|
F-DI1 | ||
F-DI2 | F-DI2/3
| F-DI2
|
F-DI3 |