Cable de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® flexible DSI
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables opcionales
X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
Cable de conexión