Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
Información adicional
- Plano dimensional de conector enchufable de la tapa de la electrónica tamaño 1
- Plano dimensional de conector enchufable de la tapa de la electrónica con entradas binarias seguras tamaño 1
- Plano dimensional de conector enchufable de la tapa de la electrónica tamaño 2
- Plano dimensional de conector enchufable de la tapa de la electrónica con entradas binarias seguras tamaño 2