Guiado de cable híbrido PAC, versión MMF32

La imagen siguiente muestra el guiado de cables de la unidad sin conexión del motor:

1) Sólo en combinación con la tapa de la electrónica DFC.1.. o DSI.1..

El guiado de cables de la conexión del motor se encuentra en el capítulo "Guiado y apantallado de cables" > "Conexión del motor" > Conexión del motor sin DDI, Conexión del motor con DDI.