Guiado de cable híbrido PA, versión MMF32
1) | Conexión Ethernet en función de la configuración de la conexión de la tapa de la electrónica |
El guiado de cables de la conexión del motor se encuentra en el capítulo "Guiado y apantallado de cables" > "Conexión del motor" > Conexión del motor sin DDI, Conexión del motor con DDI.