28135350, 28126009
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28135350, 28126009 |
Fabricación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto, | Conexión del motor en función | Conector enchufable prefabricado | |||||||
Sin | Freno de tres conductores 100 – 525 V CA (p. ej., freno BE/BZ) | Freno de dos conductores 24 V CC (p. ej., freno |
| ||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 | U1 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase U | U | A | ||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 | V2 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase V | V | B | ||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 | W3 | Puntera de cable | Conexión de motor, fase W | W | C | ||||
Negro 1.0 mm2 | 1 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 (rojo) | Freno+ | Freno 13 | D | ||
Negro 1.0 mm2 | 2 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 (blanco) | Bobina de arranque | Freno 14 | E | ||
Negro 1.0 mm2 | 3 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 (azul) | Freno- | Freno 15 | F | ||
Verde/amarillo 1.5 mm2 2.5 mm2 | – | Puntera de cable | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||||
Negro 0.34 mm2 | 4 | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | res. | 2 | ||||
Negro 0.34 mm2 | 5 | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica- | Temp- | 3 | ||||