Placa de características interior de la tapa de la electrónica DSI..
La imagen siguiente muestra un ejemplo de la tapa de la electrónica. Encontrará la composición de la designación de modelo en el capítulo "Designación de modelo de la tapa de la electrónica ..".

[1] | Designación de modelo de la tapa de la electrónica |
[2] | Número de serie inequívoco de la tapa de la electrónica |
| Código DataMatrix con número de serie inequívoco de la tapa de la electrónica |